Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=1060x1000mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
111272
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
1060 mm
|
| Produktbreite |
1034 mm
|
| Produktgewicht |
7.11 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081108336
|
| Modellcode |
BPM-U-3S-1000/10
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Anwendung |
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Aluminum
|
| Schutzart |
IP54
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Doppelbartverschluss
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit Tür
|