Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblech-Rückplatte HxB = 1060 x 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rückwand
|
| Katalognummer |
111287
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
945 mm
|
| Produktbreite |
318 mm
|
| Produktgewicht |
2.27 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081108480
|
| Modellcode |
BPZ-RP-400/10
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Einbau
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Höhe |
1060 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|