Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblech-Rückplatte HxB = 1060 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rückwand
|
| Katalognummer |
111297
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
945 mm
|
| Produktbreite |
718 mm
|
| Produktgewicht |
5.28 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081108589
|
| Modellcode |
BPZ-RP-800/10
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|