Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111334
Modellcode: BPZ-RPP-1200/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kunststoff-Rückplatte HxB = 1560 x 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111334
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
1445 mm
Produktbreite
1118 mm
Produktgewicht
2.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081108954
Modellcode
BPZ-RPP-1200/15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Sonstige
Montageart
bündiger Einbau
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.