Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwand für MSW H 460 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
|
| Katalognummer |
111345
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
460 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
2.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081109067
|
| Modellcode |
BP-SP-4-W-PSN
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Anwendung |
Montageseitenwand
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Schutzart |
IP30
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
226.75 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
38.5 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|