Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111602
PKPM2-10/2/B/03

Eaton Moeller series xPole – PKP62/M2 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 10A, 300mA, Leitungsschutzschalter Auslösekurve B, 2 p, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: AC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PKP62/M2 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
111602
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081111626
Modellcode
PKPM2-10/2/B/03

Produktspezifikationen

Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Produktanwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Sortiment
PKPM2
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
6 - 25 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
B
Einbautiefe
70 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.3 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Montagemethode
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,3 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Auslösung
unverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
AC
Auslösecharakteristik
B
Empfindlichkeitstyp
Typ Wechselstrom, empfindlich auf Wechselstrom.
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Polzahl
2-polig
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.