Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=300 x 200 x 150 mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
|
| Katalognummer |
111647
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
4.07 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL Listed
IEC/EN 60529 CSA Std. C22.2 No. 14 IEC-Einstufung UL 508A UL (Category Control Number NITW) UL CSA08 (request filed) IEC/EN 62208 UL (File No. E336299) In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council |
| Kataloghinweise |
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
|
| EAN |
4015081112067
|
| Modellcode |
CS-32/150
|
| Merkmale |
Wandanbau in
Mastbefestigung |
| Ausstattung: |
Montageplatte
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür: Abdeckung Tür |
| Funktionen |
Frei stehendes Gehäuse
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Benutzt mit |
IZMX16…-P… Series, IZMX40…-P… Series
Industrieschaltanlagen |
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP66
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - 40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
|
| Winkel Abdeckung/Tür |
120° Türöffnungswinkel
|
| Profil Abdeckung/Tür |
1 Türprofil
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Türscharniere rechts
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung) Kann vom Benutzer konvertiert werden Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden |
| Typ der Konstruktion |
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
|
| Maße Flanschplatte |
112 mm x 167 mm
|
| Installationsort |
Innenraumaufstellung
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Lastkapazität (Tür) |
25 kg
|
| Lastkapazität (Montageplatte) |
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
125 kg |
| Material |
Steel plate
Stahl |
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Materialstärke (Gehäuse) |
1.2 mm
|
| Materialstärke (Grundplatte) |
2 mm
|
| Materialstärke (Tür) |
1 mm
|
| Montageart |
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Wandbefestigung Zwischeneinbau |
| Höhe Montageplatte |
270 mm
|
| Material Montageplatte |
Stahlblech, sendzimirverzinkt
|
| Breite der Montageplatte |
150 mm
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Scharniere |
2
|
| Anzahl Schlösser |
1
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
250 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
1500 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
1250 N
|
| Oberflächenausführung |
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Pulverbeschichtung glänzend leichte Struktur |
| Oberflächenbehandlung |
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
|
| Stärke der Montageplatte |
2 mm
|
| Gewicht montierte Komponenten - max. |
150 kg
|
| Schutzart |
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IP66 IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume. 12 (NEMA) IK10 IK10 (Schlagfestigkeit) |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
10 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
24 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
13 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
11 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
28 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
26 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben |
13 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben |
10 W
|
| Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben |
11 W
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
13 W
|