Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111709
Modellcode: CS-88/200

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=800 x 800 x 200 mm

Listenpreis EUR369.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
Katalognummer
111709
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
40.53 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
RoHS conform
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
Zertifikat(e)
UL (File No. E336299)
UL (Category Control Number NITW)
IEC/EN 62208
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
UL CSA08 (request filed)
Kataloghinweise
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
EAN
4015081112685
Modellcode
CS-88/200

Additional information

Merkmale
Wandanbau in
Mastbefestigung
Ausstattung:
Montageplatte
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Abdeckung
Tür
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Bodenplatte gekapselt, geschäumte Dichtung, abschraubbar für F3A-... Flansche oder zur Selbstmontage
  • Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung.
  • Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262.
  • Stahlblech-Montageplatte
  • Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung
  • einzelne Tür, Türstopper rechts, Türöffnungswinkel 120 °
  • Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie.
  • Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber.
  • Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
  • Verriegeln, 3 mm Doppelbart
  • Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
  • Seitenwände ohne Öffnungen
  • Dachblech ohne Öffnungen
Geeignet für
Metrische Montage
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

Delivery program

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
  • Gehäuse zur Wandmontage CS
  • Gehäuse zur Wandmontage mit Montageplatte

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP66
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technical data - mechanical

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel
Profil Abdeckung/Tür
2 Türprofile
Abdeckung/Tür Typ
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Geschlossen
Typ der Konstruktion
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Maße Flanschplatte
172 mm x 732 mm
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Lastkapazität (Tür)
25 kg
Lastkapazität (Montageplatte)
300 kg
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
Material
Steel plate
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Materialstärke (Gehäuse)
1.5 mm
Materialstärke (Grundplatte)
2 mm
Materialstärke (Tür)
1.5 mm
Montageart
Wandbefestigung
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Zwischeneinbau
Höhe Montageplatte
770 mm
Material Montageplatte
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Breite der Montageplatte
750 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl F3A-Flansche
3
Anzahl Scharniere
3
Anzahl Schlösser
2
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
250 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
3250 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
3000 N
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
glänzend
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
leichte Struktur
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Stärke der Montageplatte
3 mm
Gewicht montierte Komponenten - max.
325 kg
Schutzart
12 (NEMA)
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IP66
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
IK10
IK10 (Schlagfestigkeit)

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
77 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
134 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
85 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
81 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
135 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
159 W
Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben
85 W
Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben
77 W
Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben
81 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
85 W

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.