Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112118
Modellcode: PKZM0-XM12DM

Eaton Moeller® series PKZM0 Verbinderbaustein, mechanisch, für DILM7-M15

Listenpreis EUR4.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verbinderbaustein
Katalognummer
112118
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
63.7 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
EAN
4015081116782
Modellcode
PKZM0-XM12DM

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W

Allgemeine Informationen

Ausführung
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.