Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112139
Modellcode: Z-DII/PS-4A

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DII E27, 4A

Listenpreis EUR0.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
112139
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081116973
Modellcode
Z-DII/PS-4A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Schraubkappen
Sicherungssockel
Zubehör
Stromstärkewert
4 A
Rahmen
DII
Farbe
Braun
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DII, E27
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubkappen

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.