Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112284

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageseitenwand, für H = 350, für Unterputzmontage, einschnappbar

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
112284
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081118427
Modellcode
BPZ-MSW-4/SNAP

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Befestigung
Mit Schnappelement
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Rastermaß
25 mm
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
10
Geeignet für Höhe
350 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.