Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112349
Modellcode: BPZ-SS-2/320

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung für Sockel, HxT=200x320mm, (2 Stk.)

Listenpreis EUR26.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
112349
Produkt Länge/Tiefe
316 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081119097
Modellcode
BPZ-SS-2/320

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
1 Paar Seitenteile für jeweils rechts und links inklusive Montagezubehör
Benutzt mit
Standgehäuse
Zubehör
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm
Geeignet für Breite
320 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.