Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112915
AFP-4-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Bodenplatte, für Breite = 400 mm, 1 Flanschöffnung F3A

Listenpreis EUR14.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Bodenplatte
Katalognummer
112915
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081124534
Modellcode
AFP-4-CS

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180°
Nicht geeignet für Gehäuse CS-…/150
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für F3A-Flansch
  • Mit Schaumstoffdichtung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 400 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Bodenblech
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Flanschöffnungen
1
Material
Metall
Steel plate
Geeignet für Gehäusebauhöhe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Oberflächenausführung
leichte Struktur
Schutzart
IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-…)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.