Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113135
Modellcode: Z-SV-35/1P

Eaton Schaltschrankzubehör. Verschienungsblock, 110A, 35mm², 1 Phase

Listenpreis EUR40.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
113135
Produkt Länge/Tiefe
1007 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.436 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081126712
Modellcode
Z-SV-35/1P

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
6 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
110 A
Geeignet für Anzahl Geräte
2
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstige
Querschnitt
35 mm²
Anzahl der modularen Abstände
36
Anzahl der Phasen
1
Teilungsabmessungen
27 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Geeignet für
1 Gerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.