Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 1-reihig, grau
| Produktname |
Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
113697
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
155 mm
|
| Produktbreite |
675 mm
|
| Produktgewicht |
1.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081132256
|
| Modellcode |
BFZ-FP-1/BL3-G
|
| Benutzt mit |
Frontblindplatte
Zusatzausrüstung BF – Flachverteilerschrank |
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
705 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|