Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113698
BFZ-FP-1+/BL3-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte blind für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
113698
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081132263
Modellcode
BFZ-FP-1+/BL3-G

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Frontblindplatte
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
705 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.