Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113699
BFZ-NZM1-SET/33-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Satz für NZM1 grau 33MU

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
113699
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
2.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081132270
Modellcode
BFZ-NZM1-SET/33-G

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Set für den NZM-Einbau
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Merkmale
Perforiert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.