Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113743
CI-K4-PKZ4-NA-GR

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 240 x 160 x 214 mm, für PKZ4, +Drehgriff, rot/gelb

Listenpreis EUR82.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
113743
Produkt Länge/Tiefe
214 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.561 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
UL
EAN
4015081132836
Modellcode
CI-K4-PKZ4-NA-GR

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Nicht anwendbar.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
29.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Kunststoff
Ausstattung:
Isolierte PE(N)-Klemme
2 Bodenlöcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel)
Rot-gelber Drehknauf, zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter (nach EN 60204)
2 obere Löcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren