Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113991
XSFD0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Leiste für Steckblende, HxB=650x425 mm, grau

Listenpreis EUR28.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
113991
Produkt Länge/Tiefe
345 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081135004
Modellcode
XSFD0604

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
650 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren