Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113995
XSFD0612

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Leiste für Steckblende, HxB=650x1200mm, grau

Listenpreis EUR45.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
113995
Produkt Länge/Tiefe
1120 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
1.695 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081135042
Modellcode
XSFD0612

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
650 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Produktspezifikation exportieren