Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

114297
EC4E-221-6D4T1

Eaton EC4P E/A-Erweiterung, integriert, 24 V DC, 6DI, 4DO(T)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EC4P E/A-Erweiterung
Katalognummer
114297
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
71.5 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
EAN
4015081136940
UPC
786689395421
Modellcode
EC4E-221-6D4T1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Horizontal
Vertikal

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142

Kommunikation

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Anschlussart
Schraub­­klemmen
Datenübtrag.rate
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
250 kBit/s bei 40 m, CANopen®
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Anzahl der Module
Max. 62
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Stromstoßbemessung
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 bis Q4
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Ausstattung:
Echtzeituhr
Funktionen
Kurzschlussschutz, verfügbare Ausgänge
CANopen®-Erweiterung
thermische Abschaltung

Allgemeine Informationen

Kabellänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
Stromverbrauch
2 A, max. Gesamtstrom der Transistorausgänge (Achtung! Ausgänge müssen gleichzeitig und für die gleiche Zeitdauer angesteuert werden.)
Schutzart
IP20
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Kompakte SPS und dezentrale E/A-Systeme
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Digitaleingänge)
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge)
24 V DC (Transistorausgänge)
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC
Reststrom
0,1 mA (bei Signal „1“ pro Kanal)
Kurzschlussschutz
Ja, thermisch (Analyse durch Diagnose Input I16, I15; R15, R16), Transistorausgänge
Typ
Erweiterungen
Benutzt mit
XC100/200, EC4P, MFD4 (über CANopen®)
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
20 ms, Digitaleingänge 24 DC, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
0,25 ms typ, Digitaleingänge 24 DC (R1 - R12), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
20 ms, Digitaleingänge 24 DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0
Eingang
6 Digitaleingänge
Eingangsstrom
3,3 mA (R1 - R6 (R12), bei 24 V DC, bei Signal 1)
150 mA (ohne Last)
Eingangsstrom bei Signal 1
3.3 mA
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Lampenlast
5 W (ohne Rv pro Kanal)
Anzahl Eingänge (digital)
10
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Schalthäufigkeit
40000 Schaltspiele/h bei ohmscher Last
Ausgang
Parallelschaltung von max. 4 Transistorausgängen
4 Transistorausgänge
Spitzenkurzschlussstrom
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 0,5 A bei Signal „1“ DC pro Kanal
Kurzschlussauslösestrom
0,7 ≤ Ie ≤ 2 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, Transistorausgänge
Kurzschlussstrom
8 A, Transistorausgänge

Stromversorgung

Eingangsspannung
Signal 1: > 15 V DC (R1 - R6, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (R1 - R6, Digitaleingänge, 24 V DC)
Ausgangsstrom
0,5 A
Ausgangsspannung
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 2,5 V (bei Signal 0 bei externer Last < 10 MΩ, Transistorausgänge)
Restwelligkeit
5 % (Transistorausgänge)
≤5 %
Versorgungsstrom
9/16 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge
12/22 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Spannungseinbrüche
Entspricht EN 61131-2
20 ms

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen Transistorausgängen und Speicherkarte: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: ja
Verpolungsschutz
Ja (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V oder Erde an die Ausgänge angelegt wird.)

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (22 - 12 AWG), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015