Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenmontierter Sicherungslasttrennschalter, 63A, 400 V, 3p, D02, HK
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienensystem Gerät D02
|
| Katalognummer |
114318
|
| Produkt Länge/Tiefe |
226 mm
|
| Produkthöhe |
102 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.361 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| EAN |
4015081137183
|
| Modellcode |
D02-LTS/63/3-R-HK
|
| Funktionen |
Sicherungslasttrennschalter, Größe D02
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 30 mm x 5/10 mm Schiene 15 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Schiene 20 mm x 5/10 mm Schiene 12 mm x 5/10 mm 60-mm-System 185-mm-System |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
7 W
|
| Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max. |
5,5 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
63 A
|
| Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie |
1.5 W
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Überspannungskategorie |
IV
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen |
63 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Betriebsklasse |
AC-22 B
|
| Betriebsspannung |
400 V AC
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Baugröße |
D02
|
| Schutzart |
IP40 in Gehäuse
|
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Gehäusebreite |
226 mm
|
| Rahmen |
E18, D02, C10x38
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Einbaubreite |
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² bis 35 mm² an Rahmenklemme
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|