Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114432
XVTL-BF-10/5/20

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=2000x1000x500mm, IP40

Listenpreis EUR1,224.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XVtl – Leergehäuse
Katalognummer
114432
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
2000 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
99 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081138326
Modellcode
XVTL-BF-10/5/20

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
Ausstattung:
Montage­platte
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - elektrisch

Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3

Technische daten - mechanisch

Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Montageart
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP40
4X (NEMA)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
292 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
266 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
585 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
533 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
305 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
298 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
292 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
279 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
586 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
560 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
612 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
598 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
586.065 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.