Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114522
XVTL-MP/BF-12/4/18

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=1800x1200x400mm, IP55

Listenpreis EUR1315.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XVtl – Leergehäuse
Katalognummer
114522
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
1800 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
109 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081139224
Modellcode
XVTL-MP/BF-12/4/18

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
Ausstattung:
Montageplatte
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - elektrisch

Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3

Technische daten - mechanisch

Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Montageart
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
4X (NEMA)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
298 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
268 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
597 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
538 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
305 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
301 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
285 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
275 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
572 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
552 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
611 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
604 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
572.044 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.