Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114537
XVTL-MP/BF-8/5/20

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=2000x800x500mm, IP55

Listenpreis EUR1,044.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XVtl – Leergehäuse
Katalognummer
114537
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
2000 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
84 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081139378
Modellcode
XVTL-MP/BF-8/5/20

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Montageplatte
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Entspricht der Produktnorm.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Nicht anwendbar.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht anwendbar.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Gilt nicht für Metallgehäuse.

Technische daten - elektrisch

Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3

Technische daten - mechanisch

Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstige
Montageart
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
4X (NEMA)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
238 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
223 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
477 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
448 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
273 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
254 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
246 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
233 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
493 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
467 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
547 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
509 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
493.489 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.