Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114577

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Endverteilerschrank, HxBxT=1800x1200x400mm, IP55, 2/4/18

Listenpreis EUR1656.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XVtl – Leergehäuse
Katalognummer
114577
Produkt Länge/Tiefe
1200 mm
Produkthöhe
1800 mm
Produktbreite
408.5 mm
Produktgewicht
145 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 60439-1
IEC/EN 62208
EAN
4015081139774
Modellcode
XVTL-MP/BX/IC-12/4/18

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
M6 Schweißbolzen: 50 × 106 A²s (Tür)
Montageplatte
Schraube M10: 50 x 106 A²s (Grundrahmen), Haupterdung)
Taptite-Schraube M6: 3,9 × 106 A²s (Gehäuseseitenwand, Rückwand)
Funktionen
Anreihverteiler
Schutzklasse
I
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • 40 °C (kurzzeitiger Höchstwert)
  • 35 °C (Höchstwert, 24 Stunden durchschnittlich)
  • -5 °C (Minimalwert)
  • Fragment-Grundausstattung
  • Inklusive offener Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch
  • Einschließlich Rahmen, Stahlblechtüren, Rückplatte, untere/obere Platte, Montageplatte, Kranösen, Zylinderschloss und Brandingstreifen
  • Einschließlich Stützrahmen für die IVS-Baueinheiten
  • Einschließlich Blendrahmen und aufgebaute Isolierstoffhalter
  • Ohne Seitenwände
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Typ
Steuerungsverteiler XVTL

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Max. zulässige Verlustleistung, Umgebungstemperatur +35°C
631 W
Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max.
631 W

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz (AC)
Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2500 A
Bemessungsstoßstrom
143 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
65 kA
Betriebsspannung
415 V

Technische daten - mechanisch

Kabeleinführungsposition
versch. Abdeckungen ermöglichen die Kabeleinf. von unten und/oder oben
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel (Einzelmontage)
120° Türöffnungswinkel (Anreihmontage)
Abdeckung/Tür Typ
außen aufliegend mit verdeckt liegenden Scharnieren
Türverriegelung kann mit Profilzylindern ausgestattet werden
3-Punkt-Verriegelung
Klappgriff mit Stangenverschluss
aushängbar ab 90°
ab Breite 1000 mm zwei Türen
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahlblech 2 mm
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Montageart
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
1
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Relative Luftfeuchtigkeit
50 % (bei 40 °C)
Oberflächenausführung
Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet
phosphatiert
Polyesterpulverbeschichtung
Pulverbeschichtung
RAL 7035, lichtgrau
Oberflächenbehandlung
Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet
Gerätetyp
Komplettgehäuse
Schutzart
IP55 (mit Tür und Flansch)
IK10
IP55
4X (NEMA)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
298 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
265 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
598 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
531 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
302 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
298 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
280 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
271 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
562 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
544 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
605 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
598 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
562.099 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.