Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Seitenwände für H x T 100 x 800 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
114609
|
| Produkt Länge/Tiefe |
770 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
4.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081140091
|
| Modellcode |
XLSPL1SC8
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel Seitenset
|
| Lastkapazität - max. |
300 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|