Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114622
XLSPL2SO5

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Seitenwände für H x T 200 x 400 mm, grau, mit Ausschnitt für Kabelkanal

Listenpreis EUR35.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114622
Produkt Länge/Tiefe
470 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081140220
Modellcode
XLSPL2SO5

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel Seitenset

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.