Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114679
Modellcode: XLST563

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, für BxT = 600 x 300mm, IP55, grau

Listenpreis EUR51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114679
Produkt Länge/Tiefe
550 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081140794
Modellcode
XLST563

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.