Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 600 x 500mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
114690
|
| Produkt Länge/Tiefe |
550 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
2.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081140909
|
| Modellcode |
XLST5F65
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Inklusive Schrauben\nMit Flansch-Ausschnitten\nDachplatte mit Ausschnitten für F3A-Flansch
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Benutzt mit |
Steuerungsverteiler XVTL
Anreihverteiler Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bodenplatte
Dachbleche |
| Farbe |
Grau
|
| Typ |
Zubehör\nKombi-Gehäuse\nSchaltzentralen XVTL
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech 1.25 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl Öffnungen |
4
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Polyesterpulverbeschichtung
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau Pulverbeschichtung |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP55 (mit Kabeleintrittsflansch F3A)
|