Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114696
Modellcode: XLST5F125

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 1200 x 500mm, IP55, grau

Listenpreis EUR138

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114696
Produkt Länge/Tiefe
1150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081140961
Modellcode
XLST5F125

Delivery program

Typ
Zubehör\nKombi-Gehäuse\nSchaltzentralen XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Dachbleche
Bodenplatte
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
Pulverbeschichtung
Polyesterpulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl Öffnungen
8
Gehäusematerial
Stahlblech 1.25 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
500 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Inklusive Schrauben\nMit Flansch-Ausschnitten\nDachplatte mit Ausschnitten für F3A-Flansch
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung
Benutzt mit
Anreihverteiler
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.