Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114722
Modellcode: XLSS164

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Seitenwände (1 Paar), geschlossen, für HxT = 1600 x 400mm, IP55, grau

Listenpreis EUR188

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114722
Produkt Länge/Tiefe
1600 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
290 mm
Produktgewicht
12.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141227
Modellcode
XLSS164

Additional information

Funktionen
für den Abschuss einer Schrankreihe
Anreihverteiler
Seitenwände für die Schutzart IP55 nach IEC/EN 60529 und IEC/EN 529
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse-Seitenbleche, in Paaren\nSenkkopfschrauben im Lieferumfang enthalten\nÄußere Befestigung, gewindefurchend, erdende Senkkopfschrauben
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL
Anreihverteiler

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Seitenwände
Farbe
Grau
Typ
Zubehör\nKombi-Gehäuse\nSchaltzentralen XVTL

Technical Data - Mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech 1.25 mm
Material
Stahlblech 1.25 mm
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Höhe
1600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Polyesterpulverbeschichtung
Pulverbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP55

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.