Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Seitenwände (1 Paar), geschlossen, für HxT = 1800 x 400mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
114723
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1800 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
290 mm
|
| Produktgewicht |
14.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081141234
|
| Modellcode |
XLSS184
|
| Funktionen |
für den Abschuss einer Schrankreihe
Anreihverteiler Seitenwände für die Schutzart IP55 nach IEC/EN 60529 und IEC/EN 529 |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Gehäuse-Seitenbleche, in Paaren\nSenkkopfschrauben im Lieferumfang enthalten\nÄußere Befestigung, gewindefurchend, erdende Senkkopfschrauben
|
| Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|
| Benutzt mit |
Anreihverteiler
Steuerungsverteiler XVTL Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Seitenwände
|
| Farbe |
Grau
|
| Typ |
Zubehör\nKombi-Gehäuse\nSchaltzentralen XVTL
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech 1.25 mm
|
| Material |
Stahl
Stahlblech 1.25 mm |
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Höhe |
1800 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
Polyesterpulverbeschichtung
RAL 7035, lichtgrau Pulverbeschichtung |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP55
|