Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114729
Modellcode: XLSS166

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Seitenwände (1 Paar), geschlossen, für HxT = 1600 x 600mm, IP55, grau

Listenpreis EUR231

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114729
Produkt Länge/Tiefe
1600 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
490 mm
Produktgewicht
20 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141296
Modellcode
XLSS166

Delivery program

Typ
Zubehör\nKombi-Gehäuse\nSchaltzentralen XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Seitenwände
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Polyesterpulverbeschichtung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Stahlblech 1.25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech 1.25 mm
Rastermaß
25 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Höhe
1600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
600 mm

Additional information

Funktionen
Seitenwände für die Schutzart IP55 nach IEC/EN 60529 und IEC/EN 529
Anreihverteiler
für den Abschuss einer Schrankreihe
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse-Seitenbleche, in Paaren\nSenkkopfschrauben im Lieferumfang enthalten\nÄußere Befestigung, gewindefurchend, erdende Senkkopfschrauben
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Anreihverteiler
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.