Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114736
Modellcode: XLSPP183

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Trennseitenwand für H x T = 1800 x 300 mm, IP20, verzinkt

Listenpreis EUR55.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114736
Produkt Länge/Tiefe
1800 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
5.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141364
Modellcode
XLSPP183

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b

Delivery program

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.