Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114746
XLSPP166

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Trennseitenwand für H x T = 1600 x 600 mm, IP20, verzinkt

Listenpreis EUR95.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114746
Produkt Länge/Tiefe
1600 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
490 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141463
Modellcode
XLSPP166

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.