Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114759
XLSR51612

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1600 x 1200mm, IP55, grau

Listenpreis EUR213.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114759
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
23 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141593
Modellcode
XLSR51612

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Lieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.