Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114767
Modellcode: XVTL-IC-8/16

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte, für HxB=1600x800mm

Listenpreis EUR172

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
114767
Produkt Länge/Tiefe
1450 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
733 mm
Produktgewicht
14.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141678
Modellcode
XVTL-IC-8/16

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
Perforiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.