Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114769
Modellcode: XVTL-IC-8/20

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte, für HxB=2000x800mm

Listenpreis EUR189

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
114769
Produkt Länge/Tiefe
1850 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
733 mm
Produktgewicht
18.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081141692
Modellcode
XVTL-IC-8/20

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
Perforiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.