Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114808
Modellcode: BPZ-MPL200-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für HxB=200x800 mm

Listenpreis EUR23.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114808
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081142088
Modellcode
BPZ-MPL200-800

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Universell
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.