Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114820
Modellcode: BPZ-MPL400-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, für HxB=400x800 mm

Listenpreis EUR38.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114820
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081142200
Modellcode
BPZ-MPL400-800

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Universell
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.