Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114822
BPZ-MPL400-1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, für HxB=400x1200 mm

Listenpreis EUR66.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114822
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
1088 mm
Produktgewicht
9.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081142224
Modellcode
BPZ-MPL400-1200

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Universell
Horizontal
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.