Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114828
Modellcode: BPZ-MPL500-1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für HxB=500x1200 mm

Listenpreis EUR74.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114828
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
1088 mm
Produktgewicht
11.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081142286
Modellcode
BPZ-MPL500-1200

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
universal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.