Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

114830
BPZ-MPLSASY-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für H x B = 250 x 600 mm mit Löchern für SASY 60i

Listenpreis EUR25.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
114830
Produkt Länge/Tiefe
16.5 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
488 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081142309
Modellcode
BPZ-MPLSASY-600

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
SASY

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.