Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für H x B = 250 x 100 mm mit Löchern für SASY 60i
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
114832
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16.5 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
888 mm
|
| Produktgewicht |
4.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081142323
|
| Modellcode |
BPZ-MPLSASY-1000
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
SASY
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Einbau
Aufputzmontage Standverteiler |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|