Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115164
XVTL-VP10/SET

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profil, vertikal, für H = 1000 mm, (2 Stk.)

Listenpreis EUR103.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – vertikales Profil
Katalognummer
115164
Produkt Länge/Tiefe
850 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081145645
Modellcode
XVTL-VP10/SET

cLieferprogramm

Ausführung
Metrisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schraubbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
974 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.