Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115221
Modellcode: XVTL-BP-W-10/18

Eaton xEffect SASY xVtl Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse, Tragrahmen für Profi+ Installationsabgänge, fest montierte Ausführung, H x B = 1800 x 1000 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
115221
Produkt Länge/Tiefe
1750 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081146215
Modellcode
XVTL-BP-W-10/18

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adaptersatz
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.