Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115226
Modellcode: XVTL-BP-W-12/16

Eaton xEffect SASY xVtl Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse, Tragrahmen für Profi+ Installationsabgänge, fest montierte Ausführung, H x B = 1600 x 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
115226
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081146260
Modellcode
XVTL-BP-W-12/16

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adaptersatz
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.