Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115240
XLST2J10D

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 105 mm lang, 75 mm blind + 30 mm gezackte Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 1000 mm

Listenpreis EUR52.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
115240
Produkt Länge/Tiefe
870 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081146406
Modellcode
XLST2J10D

Weitere Informationen

Funktionen
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Mit Schrauben\nMit Schaum\n∅ 50 – 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech
Typ
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL

Technical data - mechanical

Leitgsdurchf.kap - max.
80 mm
Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm
Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
105 mm
Geeignet für Breite
870 mm
Oberflächenausführung
Schaumstoff
RAL 7035, lichtgrau
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.