Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

115241
XLST2J12D

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 105 mm lang, 75 mm blind + 30 mm gezackte Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 1200 mm

Listenpreis EUR61.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
115241
Produkt Länge/Tiefe
1120 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081146413
Modellcode
XLST2J12D

Weitere Informationen

Funktionen
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Mit Schrauben, Mit Schaum, ∅ 50 – 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech
Typ
Zubehör Schaltanlagen XVTL

Technical data - mechanical

Leitgsdurchf.kap - max.
80 mm
Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm
Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
105 mm
Geeignet für Breite
1120 mm
Oberflächenausführung
Schaumstoff
RAL 7035, lichtgrau
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.